PBK-1-B Serie
1 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil


Die PBK-1-B AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Diese 1 W vergossenen Netzteile sind in einem Niedrigprofil-SIP-Gehäuse verbaut und bieten einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +85 °C, um die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 1 W Dauerleistung
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Rechtwinkeliges Niedrigprofil-SIP-Gehäuse
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • UL/cUL Sicherheitszulassungen
  • Geringe Nulllast-Leerlaufleistung
  • Temperaturbereich -25 bis +85 °C

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    85-264
  • Verpackung
    Gekapselt
  • Montagestil
    PCB
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    1,38 x 0,98 x 0,51
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    35 x 25 x 13

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBK-1-5-B 1 5 0.2 UL/cUL, CE -- Bestandsabfrage PBK-1-5-B -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-9-B 1 9 0.11 CE, UL/cUL -- Bestandsabfrage PBK-1-9-B -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-12-B 1 12 0.083 CE, UL/cUL -- Bestandsabfrage PBK-1-12-B -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-15-B 1 15 0.066 CE, UL/cUL -- Bestandsabfrage PBK-1-15-B -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-24-B 1 24 0.042 CE, UL/cUL -- Bestandsabfrage PBK-1-24-B -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink