Datenblatt
Alle Modelle
DC/DC-EMV-Filter, 50 W, 40 bis 160 VDC Eingangsspannungsbereich
12 V bei 1000 mA
EISA 2007 konform, Dreipoliger Anschlusstyp
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 7,5 W, Einzel/Dualausgang
0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 1000 VDC Isolierung, 2,00 x 0,99 x 0,71 cm
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 1000 VDC Isolierung