Datenblatt
Alle Modelle
50 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
DC/DC-EMV-Filter, 50 W, 18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich
DC/DC-EMV-Filter, 30 W, 18 bis 75 VDC Eingangsspannungsbereich
DC/DC-EMB-Filter, 10 A, 0 bis 75 VDC Eingangsspannungsbereich, Leiterplattenmontage
AC/DC-EMV-Filter, 30 dB, 1,5 A, 85 bis 305 VAC Eingangsspannungsbereich
AC/DC-EMV-Filter, 20 dB, 1,5 A, 85 bis 305 VAC Eingangsspannungsbereich