Bei der PSK-S20C-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Werks-Automatisierungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S20C-12-DIN | 20 | 12 | 1.66 | UL/cUL, CE | |||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
PSK-S20C-12-DIN | PSK-20D-12-DIN |