Bei der Serie PSK-60-DIN handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten DIN-Schienengehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 60 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-60-5-DIN | 50 | 5 | 10 | UL/cUL, CE |
PSK-60-12-DIN | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, CE |
PSK-60-15-DIN | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, CE |
PSK-60-24-DIN | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL, CE |
PSK-60-48-DIN | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, CE |