Nicht mehr lieferbar

PDRC-10 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PDRC-10 Serie
PDRC-10 Serie
PDRC-10 Serie Rückansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368, UL1310, UL508
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,58 x 0,71 x 2,22
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    91 x 18 x 56,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDRC-10-5 7.5 5 1.5 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-10-12 10 12 0.83 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage PDRC-10-12
PDRC-10-15 10 15 0.67 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-10-24 10 24 0.42 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage PDRC-10-24

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink