Aktiv

VSBU-120C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VSBU-120C Serie
VSBU-120C Alternativansicht

Übersicht

  • 110 bis 120 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSBU-120C gehört zum Open-Frame-AC/DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Grundfläche von 76,2 mm x 127 mm, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 33,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSBU-120C-5 110 5 22 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-12 120 12 10 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-15 120 15 8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-24 120 24 5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-30 120 30 4 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-30 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-36 120 36 3.33 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-48 120 48 2.5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink