Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSBU-120-3.3 | 72.6 | 3.3 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-5 | 110 | 5 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-7.5 | 120 | 7.5 | 16 | UL/cUL |
VSBU-120-9 | 120 | 9 | 13.33 | UL/cUL |
VSBU-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL |
VSBU-120-15 | 120 | 15 | 8 | UL/cUL |
VSBU-120-18 | 120 | 18 | 6.66 | UL/cUL |
VSBU-120-24 | 120 | 24 | 5 | UL/cUL |
VSBU-120-30 | 120 | 30 | 4 | UL/cUL |
VSBU-120-36 | 120 | 36 | 3 | UL/cUL |
VSBU-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL |