Aktiv

VOF-60C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-60C Serie
VOF-60C Serie Alternativbild

Übersicht

  • 50 bis 60 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 7,62 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-60C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll). Diese 60-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 48 VDC und einen Ausgangsstrom von 1,25 bis 10 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-60C-S5 50 5 10 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-60C-S9 60 9 6.6 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-60C-S12 60 12 5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-60C-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-60C-S15 60 15 4 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-60C-S24 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-60C-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-60C-S48 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-60C-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink