Aktiv

VOF-40C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-40C Serie
VOF-40C Serie Alternativbild

Übersicht

  • 26 bis 40 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 7,62 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-40C handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll). Diese 40-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 48 VDC und einen Ausgangsstrom von 0,83 bis 8 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-40C-S3 26.4 3.3 8 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-40C-S5 40 5 8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-40C-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-40C-S9 40 9 4.44 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-40C-S12 40 12 3.33 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-40C-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-40C-S15 40 15 2.66 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-40C-S24 40 24 1.66 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-40C-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-40C-S48 40 48 0.83 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-40C-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink