Aktiv

VOF-300-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-300-CNF Serie
VOF-300-CNF Alternativansicht

Übersicht

  • 300 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • 5 V Zusatzlüfterausgang

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VOF-300-CNF Serie gehört zu CUIs Portfolio von AC-DC-Netzteilen der nächsten Generation mit höherer Effizienz und verbesserter Nulllastleistung in einem metallisch gekapselten Gehäuse. Mit Abmessungen im Branchenstandard 7,6 cm x 12,7 cm machen das effiziente Design, die kompakte Größe und die hohe Zuverlässigkeit von VOF diese Netzteile zur optimalen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,35 x 3,46 x 1,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    136 x 88 x 40,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-300-12-CNF 300 12 25 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-300-24-CNF 300 24 12.5 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-300-24-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-300-36-CNF 300 36 8.34 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-300-48-CNF 300 48 6.25 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink