Aktiv

VOF-260B-BP Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-260B-BP Serie
VOF-260B-BP Serie Alternativansicht
VOF-260B-BP Series Alternate View from Behind

Übersicht

  • 260 W
  • 85 bis 264 VAC-Eingang
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -30 bis +80 °C
  • Adjustable output voltage
  • Hoher Wirkungsgrad bis 93,5 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

The VOF-260B-BP series is a family of open frame ac-dc power supplies housed in a compact 2” x 4” package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 260 W open frame modules feature an adjustable output voltage, an operating altitude of 5.000 meters, and high efficiency up to 93,5% making them an ideal choice for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,598 x 2 x 1,52
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 50,8 x 38,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Over Temperature

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Muster anfordern RFQ
VOF-260B-12-BP 260 12 21.67 CE, UKCA, UL Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-260B-24-BP 260 24 10.83 CE, UKCA, UL Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-260B-36-BP 260 36 7.22 CE, UKCA, UL Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-260B-48-BP 260 48 5.42 CE, UKCA, UL Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink