Bei der Serie VOF-15C handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 2,5 cm x 6,4 cm (1,8 Zoll x 2,5 Zoll). Diese 15-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 60335- und 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 24 VDC und einen Ausgangsstrom von 0,625 bis 3 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-15C-S3 | 9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S9 | 15 | 9 | 1.6 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |