Aktiv

VOF-130-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-130-CNF Serie
VOF-130-CNF Alternativansicht

Übersicht

  • 130 W
  • 80 bis 264 VAC-Eingang
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Temperaturbereich -30 bis +70 °C
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Wirkungsgrad bis 94 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-130-CNF handelt es sich um ein metallumschlossenes AC-DC-Netzteil. Diese Netzteile verfügen über eine aktive Leistungsfaktorkorrektur und eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen in Industrie, Telekommunikation und IT-Geräten.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    80–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,6 x 2,52 x 1,36
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    91,4 x 64 x 34,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-130-12-CNF 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-130-12-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-130-24-CNF 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-130-24-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-130-36-CNF 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-130-36-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-130-48-CNF 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-130-48-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink