Aktiv Produktsymbol

VMS-550C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-550C Serie
VMS-550C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VMS-550C ist nach den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 (3. Edition) für 2 x MOPP-Anwendungen zertifiziert. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile mit einer Grundfläche von 7,6 cm x 12,7 cm (3 Zoll x 5 Zoll) sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 40,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-550C-12 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550C-15 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550C-24 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550C-27 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-27 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550C-36 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550C-48 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink