Aktiv Produktsymbol

VMS-350C-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-350C-CNF Serie
VMS-350C-CNF Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 300 bis 351 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-350C-CNF Serie ist ein metallgekapseltes AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), sowie durch 60601-, 60335- und 61558-Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,12 x 3,39 x 1,38
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    130 x 86 x 35
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-350C-12-CNF 300 12 25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-12-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-15-CNF 325 15 21.67 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-15-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-24-CNF 350.4 24 14.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-24-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-27-CNF 351 27 13 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-27-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-36-CNF 350.3 36 9.73 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-36-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-350C-48-CNF 350.4 48 7.3 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-48-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink