Die VMS-350C-CNF Serie ist ein metallgekapseltes AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), sowie durch 60601-, 60335- und 61558-Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-350C-12-CNF | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-15-CNF | 325 | 15 | 21.67 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-24-CNF | 350.4 | 24 | 14.6 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-27-CNF | 351 | 27 | 13 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-36-CNF | 350.3 | 36 | 9.73 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-48-CNF | 350.4 | 48 | 7.3 | CE, UL/cUL |