Aktiv Produktsymbol

VMS-300 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-300 Serie
VMS-300 Serie Alternativvariation

Übersicht

  • 240 bis 300 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-300-Serie ist ein kompaktes U-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) für 2 x MOPP Anwendungen und EMV-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    U-Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3,2 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 81,28 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage RFQ
VMS-300-12 300 12 25 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage VMS-300-12 Angebot anfordern
VMS-300-15 300 15 20 UL/cUL, TUV, CE -- Angebot anfordern
VMS-300-24 300 24 12.5 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage VMS-300-24 Angebot anfordern
VMS-300-36 300 36 8.33 UL/cUL, TUV, CE -- Angebot anfordern
VMS-300-48 300 48 6.25 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage VMS-300-48 Angebot anfordern
VMS-300-D1224 240 12/ 24 13.33/ 6.67 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage VMS-300-D1224 Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink