Aktiv Produktsymbol

VMS-300-CFS Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 240 bis 300 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Metallabdeckung oben mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung
  • 12 V Zusatzlüfterausgang

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-300-XX-CFS-Serie ist ein kompaktes AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Sicherheitsstandards (3. Edition) für EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile im Niedrigprofil-Gehäuse eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,5 x 3,2 x 1,6
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    165 x 81,28 x 40,64
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen RFQ
VMS-300-12-CFS 300 12 25 UL/cUL, TUV, CE Angebot anfordern
VMS-300-15-CFS 300 15 20 UL/cUL, TUV, CE Angebot anfordern
VMS-300-24-CFS 300 24 12.5 UL/cUL, TUV, CE Angebot anfordern
VMS-300-36-CFS 300 36 8.33 UL/cUL, TUV, CE Angebot anfordern
VMS-300-48-CFS 300 48 6.25 UL/cUL, TUV, CE Angebot anfordern
VMS-300-D1224-CFS 240 12/ 24 13.33/ 6.67 UL/cUL, TUV, CE Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink