Die VGS-500-Serie ist ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse, das bis zu 500 W liefern kann. Dieses interne AC/DC-Netzteil ist 62368-zertifiziert und so ausgelegt, dass es die 61558Systemanforderungen 60335erfüllt. Mit einem breiten Eingangsbereich, einer Basisplattenkühlung und einer Vielzahl verschiedener Schutzarten ist dieses robuste Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Energieverbrauchs in industriellen Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VGS-500-5 | 500 | 5 | 80 | CE, UKCA |
VGS-500-12 | 500 | 12 | 41.7 | CE, UKCA |
VGS-500-24 | 500 | 24 | 20.9 | CE, UKCA |
VGS-500-36 | 500 | 36 | 13.9 | CE, UKCA |
VGS-500-48 | 500 | 48 | 10.45 | CE, UKCA |
VGS-500-55 | 500 | 55 | 8.9 | CE, UKCA |