Aktiv

VGS-200B Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VGS-200B Serie
VGS-200B Serie Alternativbild

Übersicht

  • 200 bis 211 W
  • 88 bis 132/176 bis 264 VAC-Eingang (Schalter wählbar)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Über einen Schalter wählbarer Wechselstrom-Eingangsbereich
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Ausgangsjustierung
  • Schraubklemmen
  • Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VGS-200B Serie handelt es sich um ein 200-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Mit einem niedrigen 30-mm-Profil und einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,75 W ist dieses robuste, konvektionsgekühlte Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    88 bis 132 / 176 bis 264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    8,46 x 4,52 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    215 x 115 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VGS-200B-12 204 12 17 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-200B-24 211.2 24 8.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-200B-48 211.2 48 4.4 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200B-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink