Serie VF-S320-XXA-CF

320 W、 Einzelausgang、 Leistungsfaktorkorrektur、 Metallgehäuse m. Lüfter、 Chassisbefestigung、 AC/DC-Netzteil

Serie VF-S320-XXA-CF

Die VF-S320 AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit drei kompakten Gehäuseausführungen, einer breiten Auswahl an verfügbaren Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom ist diese Serie für die Anwendungsbereiche Informationstechnologie, Datenkommunikation, Mobilfunk und Industrie optimal geeignet.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 320 W Dauerleistung
  • 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Metallabdeckung oben mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz.
  • UL/cUL- und TÜV-Sicherheitszulassungen

Optionen


  • 300 µA Leckstrom
  • Molex, Anschlussblockstecker
  • Sonderspannungen

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90 bis 132 / 180 bis 264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6 x 4 x 2
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    152,4 x 101,6 x 50,8
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
VF-S320-05A-CF 225 5 45 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-09A-CF 262 9 29.1 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-12A-CF 320 12 26.67 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-15A-CF 320 15 21.33 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-18A-CF 320 18 17.78 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-24A-CF 320 24 13.33 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-28A-CF 320 28 11.43 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-36A-CF 320 36 8.89 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-48A-CF 320 48 6.67 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-54A-CF 320 54 5.93 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink