Aktiv

PSK-S3-L Serie

Litzen AC/DC-Netzteil

PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse
PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse
PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse, Ansicht von unten
PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse

Übersicht

  • 2 bis 3 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • 4.000 VAC Isolation
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-S3-L Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Drahtanschlussgehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 3 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Litzen
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,46 x 0,97 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    37 x 24,5 x 18
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S3-15-L 3 15 0.2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S3-15-L Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink