Aktiv

PSK-S20C-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

PSK-S20C-T Serie
PSK-S20C-T Serie Seitenansicht

Übersicht

  • 11 bis 20 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-S20C-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,992 x 1,24 x 1,272
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 32,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S20C-3-T 11.8 3.3 3.6 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S20C-3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S20C-5-T 18 5 3.6 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S20C-5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S20C-12-T 20 12 1.66 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S20C-12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S20C-15-T 20 15 1.33 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S20C-15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S20C-24-T 20 24 0.833 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S20C-24-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink