Bei der PSK-15D-T-Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-15D-3-T | 13.2 | 3.3 | 4 | ||||
PSK-15D-5-T | 15 | 5 | 3 | ||||
PSK-15D-9-T | 15 | 9 | 1.67 | ||||
PSK-15D-12-T | 15 | 12 | 1.25 | ||||
PSK-15D-15-T | 15 | 15 | 1 | ||||
PSK-15D-24-T | 15 | 24 | 0.625 | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
PSK-15D-9-T | Kein direkter Ersatz |