Aktiv

VOF-4 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VOF-4 Serie
VOF-4 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 4 W
  • 85–305-VAC-Eingang
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +80 °C
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • Überspannungskategorie OVC II und OVC III
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-4 handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Mit einem größeren Betriebstemperaturbereich, einem geringen Stromverbrauch bei Nulllast und einer Betriebshöhe von bis zu 5.000 m sind diese 4-W-Open-Frame-Module ideal für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und geringem Platzbedarf.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,56 x 0,76 x 0,72
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    39,5 x 19,4 x 18,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-4-3 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-4-3 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-5 4 5 0.8 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-4-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-12 4 12 0.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-4-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-15 4 15 0.266 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-4-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-4-24 4 24 0.166 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-4-24 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink