Aktiv

PSK-45 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-45 Serie
PSK-45 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 40 bis 45 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Entspricht EN 55032 / CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-45 handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 45 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,43 x 2,05 x 1,16
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    87 x 52 x 29,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-45-5 40 5 8 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-45-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-45-12 45.6 12 3.8 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-45-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-45-15 45 15 3 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-45-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-45-24 45.6 24 1.9 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-45-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-45-48 45 48 0.94 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-45-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink