Serie PSK-20D

20 W, 85 ~ 305 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Serie PSK-20D
PSK-20D Serie Alternativansicht

Bei der Serie PSK-20D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IKT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 20 W Dauerleistung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Zertifiziert nach Sicherheitsstandards 62368, 61558 und 60335
  • Konzipiert, um den medizinischen Sicherheitsstandard 60601 zu erfüllen (2xMOPP)
  • Überströme-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz
  • Emissionen der Klasse B
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    52,4 x 27,2 x 24
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,06 x 1,07 x 0,95
  • Sicherheitsstandards
     
    62368

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-20D-3 14.85 3.3 4.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20D-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-5 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20D-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-9 19.8 9 2.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20D-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-12 20 12 1.67 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20D-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-15 20 15 1.33 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20D-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-24 19.9 24 0.83 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20D-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink