Aktiv Produktsymbol

Serie SWM6-E

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Serie SWM6-E
SWM6-E Serie Alternativversion 1
SWM6-E Serie Alternativversion 2
SWM6-E Serie, vertikale Ausrichtung
SWM6-E Serie, vertikale Ausrichtung, Alternativversion 1

Übersicht

  • 6 W
  • 5 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV

Dokumente

Beschreibung

Die SWM6-E-Serie ist ein europäisches medizinisches 6-W-Wandnetzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete, hoch effiziente AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden die effizientesten Energielösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Krankenpflege bereitzustellen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen (mm)
     
    53 x 41 x 46
    (Vertikal)
  • Abmessungen (mm)
     
    55 x 22 x 55
    (Horizontal)

Optionen

  • Horizontale und vertikale Ausrichtungen

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWM6-5-E 6 5 1.2 CE, TUV Bestandsabfrage SWM6-5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWM6-6-E 6 6 1 CE, TUV -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM6-9-E 6 9 0.66 CE, TUV -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM6-12-E 6 12 0.5 CE, TUV Bestandsabfrage SWM6-12-E Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink