Aktiv

Serie SWI6-E

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Serie SWI6-E
SWI6-E Schrägansicht
SWI6-E mit Kabel

Übersicht

  • 4 bis 7 W
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI6-E ist ein europäisches 6-W-Wandnetzteil, das zur Einhaltung der Stufe-VI-Effizienznorm konzipiert wurde. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    EU 2019/1782
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,205 x 1,102 x 2,362
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    56 x 28 x 60

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI6-3.3-E 4.95 3.3 1.5 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-5-E 7.5 5 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-5.9-E 7.08 5.9 1.2 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-7.5-E 7.5 7.5 1 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-9-E 6.03 9 0.67 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-12-E 7.2 12 0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-12-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-15-E 7.5 15 0.5 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink