Aktiv

SWI36-N Serie

Nordamerika-Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI36-N Serie
SWI36-N Serie, Alternativansicht mit Stecker
SWI36-N Serie in Weiß
SWI36-N Serie, weiß mit Stecker, Alternativansicht

Übersicht

  • 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The SWI36-N series is a 36 W North American wall plug power adapter. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,11 x 1,34 x 2,91
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    79 x 34 x 74
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI36-5-N 25 5 5 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-7.5-N 30 7.5 4 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-7.5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-8.5-N 30 8.5 3.52 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-8.5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-9-N 30 9 3.34 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-9-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-12-N 36 12 3 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-12-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-13.5-N 36 13.5 2.66 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-13.5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-15-N 36 15 2.4 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-15-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-16-N 36 16 2.25 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-16-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-18-N 36 18 2 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-18-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-24-N 36 24 1.5 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-24-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-48-N 36 48 0.75 FCC, UL/cUL, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-48-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web