Aktiv

SDI200G-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDI200G-UD Serie
SDI200G-UD Serie mit Blick auf Einlass
SDI200G-UD Serie Rückansicht
SDI200G-UD-Serie, gezeigt mit Kabel

Übersicht

  • 192 bis 200 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Galliumnitrid (GaN)-Technologie
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Kompaktes Design

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Dank der GaN-Technologie bietet die leistungsstarke SDI200G-UD-Serie einen Stromverbrauch bei Nulllast von nur 0,21 W und erfüllt die aktuellen US-DoE-Level-VI-Effizienzstandards sowie die IEC 62368-1-Standards für ICT- und AV-Geräte. Mit einer Erhöhung der Leistungsdichte von bis zu 250 % ist die SDI200G-UD-Serie ein 200-W-AC/DC-Desktopnetzteil mit C8 Eingängen, das eine schnelle, effiziente Leistung in einem kompakten Gehäuse bietet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,91 x 2,13 x 1,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    150 x 54 x 33
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI200G-12-UD 192 12 16 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI200G-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-18-UD 200 18 11.1 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-19-UD 200 19 10.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-19.5-UD 200 19.5 10.2 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-20-UD 200 20 10 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-24-UD 200 24 8.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI200G-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-48-UD 200 48 4.2 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI200G-56-UD 200 56 3.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink