Serie SDI160G-UD

160 W、 GaN Tech、 zweipoliger (C8) Eingang、 Desktopadapter、 AC/DC-Netzteil

Dank der GaN-Technologie bietet die leistungsstarke SDI160G-UD-Serie einen Stromverbrauch bei Nulllast von nur 0,15 W und erfüllt neben den neuen IEC 62368-1-Standards für IKT- und AV-Geräte die aktuellen US-amerikanischen DoE-Level-VI-Effizienznormen. Mit einer Erhöhung der Leistungsdichte von bis zu 200 % ist die SDI160G-UD-Serie ein 160-W-AC/DC-Desktopnetzteil mit C8 Eingängen, das eine schnelle, effiziente Leistung in einem kompakten Gehäuse bietet.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 160 W Dauerleistung
  • Galliumnitrid (GaN)-Technologie
  • UL/cUL 62368-1 Sicherheitszulassungen
  • Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz.
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Kompaktes Design
  • UL/cUL-, CE- und FCC-Sicherheitsgenehmigungen

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    150 x 54 x 33
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,91 x 2,13 x 1,3
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI160G-12-UD 150 12 12.5 UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160G-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-19-UD 160 19 8.4 UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-24-UD 158 24 6.6 UL/cUL, FCC, CE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160G-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-48-UD 158 48 3.3 UL/cUL, FCC, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-56-UD 160 56 2.86 UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink