Nicht mehr lieferbar

PDRB-300 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PDRB-300 Serie
PDRB-300 Serie
PDRB-300 Serie – Rückansicht
PDRB-300 Serie – Abnehmbares Terminal

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368, UL508
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,59 x 3,29 x 4,9
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,6 x 83,5 x 124,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Schraub- oder abnehmbare Klemme

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDRB-300-24A 300 24 12.5 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PDRB-300-24A
PDRB-300-48A 300 48 6.25 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PDRB-300-48A

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink