Nicht mehr lieferbar

PDRB-18 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PDRB-18 Serie
PDRB-18 Serie
PDRB-18 Serie – Schraubanschluss
PDRB-18A Serie – Rückansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368, UL1310, UL508
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,6 x 0,89 x 4,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    90 x 22,5 x 114
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Feder- oder Schraubklemme

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDRB-18-5 18 5 3 UL/cUL, TUV, CE --
PDRB-18-12 18 12 1.5 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage PDRB-18-12
PDRB-18-15 18 15 1.2 UL/cUL, TUV, CE --
PDRB-18-24 18 24 0.75 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage PDRB-18-24

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink