Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
350 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
225 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
30 W, 90–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
185 W, 90–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 12,7 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
120 W, 90–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 12,7 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
350 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil