Nicht mehr lieferbar

VOF-150 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VOF-150 Serie
VOF-150 Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–277
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 33,6

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VOF-150-5 90 5 18 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-150-5
VOF-150-12 150 12 12.5 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-150-12
VOF-150-15 150 15 10 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-150-15
VOF-150-24 150 24 6.3 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-150-24
VOF-150-36 150 36 4.2 TUV, UL/cUL, CE --
VOF-150-48 150 48 3.2 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-150-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink