Nicht mehr lieferbar Produktsymbol

VMS-200 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VMS-200 Serie
VMS-200 Serie Alternativversion

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1,48
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 37,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VMS-200-12 200 12 16.67 CE, UL/cUL, TUV Bestandsabfrage VMS-200-12
VMS-200-24 200 24 8.33 CE, UL/cUL, TUV Bestandsabfrage VMS-200-24
VMS-200-48 200 48 4.17 CE, UL/cUL, TUV Bestandsabfrage VMS-200-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink