Nicht mehr lieferbar

VBM-100 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VBM-100 Serie
VBM-100 Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2,4 x 0,67
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,9 x 61 x 17

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VBM-100-12 100 12 8.4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VBM-100-12
VBM-100-24 100 24 4.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VBM-100-24
VBM-100-28 100 28 3.6 UL/cUL, CE --
VBM-100-36 100 36 2.8 UL/cUL, CE --
VBM-100-48 100 48 2.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VBM-100-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink