Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Bestandsabfrage
Gestalten Sie Ihren Netzadapter individuell! Wir helfen Ihnen gerne weiter – von Branding, mechanischen und elektrischen Änderungen bis hin zur regulatorischen Unterstützung.
Chinesischer Anschlussstecker für SMI-Mehrfachstecker-Netzteile in Schwarz
355 W, Einzelausgang, Grundplattenkühlung, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
10 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
3 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 14-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
75 W, 90 ~ 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
450 W, 100 ~ 240 VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Seitengebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil