Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 16-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler
50 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
50 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Leiterplattenmontage, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
40 W, 7,5:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 5-Pol DIP, 5600 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler