Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
1500 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Lastverteilung, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
2 A Ausgangsstrom, 4,75–18 VDC-Eingang, 3-Pol SIP rechtwinkelig, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
2 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 16-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, Einzelausgang, Medizinisch, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
2 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 9-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler