Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQA50-D24-S3-D | 18–36 | 33 | 3.3 | 10 |
PQA50-D24-S5-D | 18–36 | 50 | 5 | 10 |
PQA50-D24-S15-D | 18–36 | 50 | 15 | 3.333 |
PQA50-D24-S12-D | 18–36 | 50 | 12 | 4.167 |
PQA50-D24-S24-D | 18–36 | 50 | 24 | 2.08 |
PQA50-D48-S3-D | 36–75 | 33 | 3.3 | 10 |
PQA50-D48-S5-D | 36–75 | 50 | 5 | 10 |
PQA50-D48-S12-D | 36–75 | 50 | 12 | 4.167 |
PQA50-D48-S15-D | 36–75 | 50 | 15 | 3.333 |
PQA50-D48-S24-D | 36–75 | 50 | 24 | 2.08 |