Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 7-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
15 W, 10:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 5-Pol DIP, 5600 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 A Ausgangsstrom, 4,75–18 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
1 A Ausgangsstrom, 4,75–32 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 6-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler