Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
30 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Leiterplattenmontage, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
3 W, 85 ~ 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 6-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 6-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
3 W, 85 ~ 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil