Die Serie V78W-500R der kompakten, potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit sehr großem Spannungseingang ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX und LM79XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7824W-500R | 36–72 | 7.2 | 24 | 0.3 | |||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
V7824W-500R | P7824-500R |