Die Serie V78-500W der kompakten, potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit sehr großem Spannungseingang ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7803W-500 | 9–72 | 1.65 | 3.3 | 0.5 | |||||
V7805W-500 | 9–72 | 2.5 | 5 | 0.5 | |||||
V7806W-500 | 9–72 | 3.25 | 6.5 | 0.5 | |||||
V7815W-500 | 20–72 | 7.5 | 15 | 0.5 | |||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
V7806W-500 | P7806-500 |