Die kompakte V78-500 Serie ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX und LM79XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt die V78 keinen Wärmeableiter. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7805-500 | 6.5–32 | 2.5 | 5 | 0.5 | |||
V7809-500 | 11–32 | 4.5 | 9 | 0.5 | |||
V7812-500 | 15–32 | 6 | 12 | 0.5 | |||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
V7809-500 | VX78-500 Serie | ||||||
V7809-500 | VX78039-500 |