Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten V78-1000R DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V7803-1000R | 4.75–28 | 3.3 | 3.3 | 1 | ||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||
V7803-1000R | VX78-1000R Serie | |||||
V7803-1000R | VX7803-1000R |