75 W、 4:1 Eingangsbereich、 Geregelter Einzelausgang、 1/4 Brick、 1500 VDC-Isolierung、 DC/DC-Wandler
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VQB75W-Q24-S3R3 | 9-36 | 40 | 3.3 | 12 |
VQB75W-Q24-S5 | 9-36 | 60 | 5 | 12 |
VQB75W-Q24-S12 | 9-36 | 75 | 12 | 6.25 |
VQB75W-Q24-S15 | 9-36 | 75 | 15 | 5 |
VQB75W-Q24-S24 | 9-36 | 75 | 3.3 | 3.12 |
VQB75W-Q48-S3R3 | 18-75 | 40 | 3.3 | 12 |
VQB75W-Q48-S5 | 18-75 | 60 | 5 | 12 |
VQB75W-Q48-S12 | 18-75 | 75 | 12 | 6.25 |
VQB75W-Q48-S15 | 18-75 | 75 | 15 | 5 |
VQB75W-Q48-S24 | 18-75 | 75 | 24 | 3.12 |